- Продукти
- Системи за мобилни машини
- I/O модули
- Устройства с опционална програмируемост и M12 или DEUTSCH конектор
- CR2040
input module for mobile machines
CR2040
ioControl/In 16/M12
input module for mobile machines
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
- With many multifunctional configurable input channels
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Консумация на ток [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; максимум: 300 mA) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да; (36 V: t ≤ 10 s) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 16 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16; Брой аналогови входове: 8; Брой входни честоти: 4; Брой резисторни входове: 4 |
Входове
Общ брой входове | 16 |
---|---|
Брой входни честоти | 4 |
Брой резисторни входове | 4 |
Брой цифрови входове | 16 |
Брой аналогови входове | 8 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN | ||
---|---|---|---|
Брой CAN интерфейси | 2 | ||
Скорост на предаване | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Протокол | CANopen; SAE J1939; безплатен протокол | ||
Профил | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Интерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 98 |
Механични данни
Тегло [g] | 635,5 |
---|---|
Тип на монтажа | монтаж чрез винтове |
Размери [mm] | 234 x 76 x 37 |
Материал | корпус: PA6 / 6.6; Дисплей: PA; Бутона: силикон |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Хардуер
Процесор | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Работна памет | 592 kByte |
Постоянно съхранение | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN IN
CAN IN | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
Електрическо свързване - CAN OUT
CAN OUT | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
Електрическо свързване - Входове
Con. 1...8 | Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
Електрическо свързване - захранване / CAN интерфейс
X1 | Конектор: 1 x AMP конектор (TE-AMP 1745078-1); Контакти: със специално покритие |
---|