I / O модули за мобилни машини
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
I / O модули за мобилни машини
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
- Използване като контролер за кабини или табла за управление на мобилни машини
- С множество многофункционални, подлежащи на конфигуриране входове и изходи
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 16 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16; Брой аналогови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
Входове
Брой цифрови входове | 16 |
---|---|
Брой аналогови входове | 4 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...5 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 2 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 250 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 225,5 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
AMP кримпван конектор: |