бутонен модул с копче с функция за натискане и джойстик в две оси и с подсветка на клавишите
CR1300
ecomatPanel/COP
бутонен модул с копче с функция за натискане и джойстик в две оси и с подсветка на клавишите
CR1300
ecomatPanel/COP
- Здрава клавиатура с копче с вграден 4-посочен бутон и функция за натискане за мобилни машини
- 6 функционални клавиша с RGB подсветка
- Всички подсветки могат да се управляват отделно във всеки цвят
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Лесна интеграция в съществуващи приложения
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|---|
Размери [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Приложение
Дизайн | монтаж в панели или изрези за панели |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...32 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Консумация на ток [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 1 |
Протокол | J1939 | ||
---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
||
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 119 |
Механични данни
Тегло [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] | 400 | ||||||||
Размери [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Материал | корпус: PC/ABS; силиконово покритие: PA66 прозрачен | ||||||||
Информация за експлоатационния живот |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|