You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Устройство за експлоатация и следене
  5. Здрав HMI с 32 битови едноядрени процесори
  6. CR1201

Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини

CR1201

R360/PDM360 NG 12"/Touch

Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини

CR1201

R360/PDM360 NG 12"/Touch

  • Здрав HMI с подсветка на функционални клавиши с тактилна обратна връзка и опционален сензорен екран
  • Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
  • Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 3.5 или CODESYS 2.3
  • USB интерфейс за регистриране на данни и допълнителен интерфейс за аналогови камери
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}


  • ce
  • e1r
Технически детайли
Характеристики на продукта
Размери [mm] 245 x 324 x 62
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...32 DC
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой аналогови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1
Входове
Брой цифрови входове 1
Брой аналогови входове 1
Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
Аналогов вход (напрежение) [V] 0...32
Изходи
Брой цифрови изходи 1
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 да
Интерфейси
Брой CAN интерфейси 4
Брой Ethernet интерфейси 1
Брой USB интерфейси 2
Брой видео интерфейси (CVBS) 2
Механични данни
Тегло [g] 3574
Тип на монтажа панел / площ
Размери [mm] 245 x 324 x 62
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
12" цветен дисплей
Обслужващи елементи
1 Сензорен екран
13 свободно програмируеми функционални клавиши със задно осветяване
1 Двупозиционен превключвател с бутон
Резолюция на дисплея 1024 x 768
Тип на дисплея цветен дисплей
Размер на дисплея 12"
Показване на фоновото осветление Светодиод
Памет на данни
Часовник в реално време да;
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — CR1201-00 — 18.04.2017 —

Licence information and release notes

Licence information for the BasicSystem, PDM360 NG and 32-bit controllers

current versions

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание
  • Обозначение Release notes CAN-Stack V2.0.0.8 (English)
  • Размер 107,3 kB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    d15e192beb1eefd9bec3c5096d3433f4c4e8bc3e7e18e2750521373767dd560e

  • Тип .pdf
  • Описание Release notes for the CAN-Stack of the BasicSystem and the PDM360 NG

Targets for PDM360 NG

Targets and libraries for CODESYS 2.3

V02.02.00

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание
  • Обозначение Targets for operating system V02.xx.xx
  • Размер 880,5 kB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    6ca66d8cbbc941e59b0a96513334d9c1c5a5388512112c7e7d636760ab8c1757

  • Тип .zip
  • Описание Extract the target to a directory on your hard disk. It can then be installed with the program InstallTarget. The installation includes the controller libraries, the controller configuration and the operating system.

Complementing software

Complementing demo projects and libraries for programming under CODESYS 2.3.

Current versions

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание
  • Обозначение Library for accelerating the USB transfer (V02.00.00)
  • Размер 12,2 kB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    b98798a6138cc7aec81606ccf0c926c463a08a9a28046ea94a0b972f4a624b9f

  • Тип .lib
  • Описание Includes FB SpeedUp_USB_Transfer to accelerate the data transfer between PDM360 NG and a USB memory. Helpful when it comes to transferring large data volumes.
  • Обозначение Demo project for CR1200 and CR1201 (V02)
  • Размер 204,8 kB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    018d1fff70a99ddc922e4f6097377927f231df924e42e696429e80137ab320b6

  • Тип .zip
  • Описание Demo project including layout of keys and page selection for CR1200, CR1201

Operating system V02.03.xx

Operating system for PDM360 NG for programming under CODESYS 2.3

V02.03.01

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание

CODESYS 2.3 package

Programming software for ecomatmobile controllers and dialogue modules including additional components

CODESYS V2.3.9.42 and libraries

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание
  • Обозначение CODESYS V2.3.9.42 - ifm V40
  • Размер 1,3 GB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    df0257cbd95ea75bb4b9295dcb89b5a67c766925791c8ca3d0667a02dd881966

  • Тип .zip
  • Описание Programming software for ecomatmobile controllers and dialogue modules including additional components System requirements: - Windows XP/7/8/10 (32/64 Bit) - suitable PC hardware for the corresponding Windows platform
  • Обозначение J1939 libraries V01.00.02
  • Размер 89,3 MB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    4cb2923f249a89bb7470e96d517391e873fbcc22da34c9719a952ac4cedd9ace

  • Тип .zip
  • Описание The libraries provide functions of the SAE J1939 protocol for various motor control devices. NEW: Deutz EMR5 V0x.00.04

Software package for CODESYS V3.5

Software package to program PDM360 NG under CODESYS 3.5

Package V1.8.0.0

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание
  • Обозначение OS V3.3.0.4; Package V1.8.0.0
  • Размер 258 MB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    8142090c0f58e7a83a18ce084db046d356f2c95101f2834725059a15d76baee6

  • Тип .zip
  • Описание Operating system, device description, libraries and release notes for CODESYS V3.5 SP9 Patch4
  • Обозначение ifmIOcommon V1.1.0.0 for package V1.8.0.0
  • Размер 151,3 kB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    73d9646d2fa62d8cc2b1243ff8da7e331b54fb63eba738a1160159b1727918a5

  • Тип .projectarchive
  • Описание Patched library ifmIOcommon for subsequent installation - necessary when using the FB SupplySwitch

CODESYS V3.5 for PDM360 NG

Programming software for PDM360 NG

CODESYS V3.5 SP9 Patch4

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание