- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Устройство за експлоатация и следене
- Здрав HMI с 32 битови едноядрени процесори
- CR1200
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1200
R360/PDM360 NG 12"
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1200
R360/PDM360 NG 12"
- Здрав HMI с функционални клавиши с подсветка и тактилна обратна връзка
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 3.5 или CODESYS 2.3
- USB интерфейс за регистриране на данни и допълнителен интерфейс за аналогови камери
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR1204 Сравнение на изделия: CR1200 / CR1204 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|---|
Консумация на енергия [W] | 18 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1; Брой аналогови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 1 |
---|---|
Брой аналогови входове | 1 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 1 |
---|
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 4 |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 |
Брой USB интерфейси | 2 |
Брой видео интерфейси (CVBS) | 2 |
Механични данни
Тегло [g] | 3555 |
---|---|
Тип на монтажа | панел / площ |
Размери [mm] | 245 x 324 x 62 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
||||
Резолюция на дисплея | 1024 x 768 | ||||
Тип на дисплея | цветен дисплей | ||||
Размер на дисплея | 12" | ||||
Показване на фоновото осветление | Светодиод |
Памет на данни
Часовник в реално време | да |
---|
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |