- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Контролери
- Контролери за използване в кабини и шкафове за управление
- CR0403
Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0403
R360/BasicController 12/12
Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0403
R360/BasicController 12/12
- За прости управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- За използване в кабината на водача и контролния шкаф
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 2.3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 24 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 12; Брой аналогови входове: 4; Брой входни честоти: 4; Брой резисторни входове: 4; Брой цифрови изходи: 12 |
Входове
Брой входни честоти | 4 |
---|---|
Брой резисторни входове | 4 |
Брой цифрови входове | 12 |
Брой аналогови входове | 4 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 12 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 10 |
Брой изходи на PWM-I | 2 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 2 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 111 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 404,95 |
---|---|
Размери [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|