You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Системи за мобилни машини
  3. Контролери
  4. Контролери с високи изисквания за защита
  5. CR0235

Програмируем контролер за мобилни приложения

CR0235

R360/32 bit Ext/EIOS/80 I/O

Програмируем контролер за мобилни приложения

CR0235

R360/32 bit Ext/EIOS/80 I/O

  • За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
  • С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
  • Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
  • Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 2.3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR721S Сравнение на изделия: CR0235 / CR721S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 80
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 40; Брой аналогови входове: 36; Брой входни честоти: 36; Брой резисторни входове: 4; Брой цифрови изходи: 40
Входове
Брой входни честоти 36
Брой резисторни входове 4
Брой цифрови входове 40
Брой аналогови входове 36
Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
Аналогов вход (напрежение) [V] 0...32
Изходи
Брой цифрови изходи 40
Брой изходи на PWM 32
Брой изходи на PWM-I 32
Брой изходи с H-мост 4
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри входно / изходни функции
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 да
Интерфейси
Брой CAN интерфейси 4
Брой интерфейси R232 1
Брой USB интерфейси 1
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 21
Механични данни
Тегло [g] 1929,6
Размери [mm] 153 x 43 x 277
Забележки
Указания Моля, не използвайте за нови проекти.
Единица на опаковката 1 брой