Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0234
R360/32 bit Ext/EIOS/80 I/O
Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0234
R360/32 bit Ext/EIOS/80 I/O
- За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 2.3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR721S Сравнение на изделия: CR0234 / CR721S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 80 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 32; Брой аналогови входове: 32; Брой входни честоти: 32; Брой цифрови изходи: 48 |
Входове
Брой входни честоти | 32 |
---|---|
Брой цифрови входове | 32 |
Брой аналогови входове | 32 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 48 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 32 |
Брой изходи на PWM-I | 32 |
Брой изходи с H-мост | 4 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 4 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 22 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1940,9 |
---|---|
Размери [mm] | 153 x 43 x 277 |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |