Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0133
R360/32bit Ext/32 In/32 Out
Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0133
R360/32bit Ext/32 In/32 Out
- За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 2.3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR720S Сравнение на изделия: CR0133 / CR720S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 64 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 32; Брой аналогови входове: 16; Брой входни честоти: 16; Брой резисторни входове: 6; Брой цифрови изходи: 32; Брой аналогови изходи: 2 |
Входове
Брой входни честоти | 16 |
---|---|
Брой резисторни входове | 6 |
Брой цифрови входове | 32 |
Брой аналогови входове | 16 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 32 |
---|---|
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0,2...10 |
Брой изходи на PWM | 28 |
Брой изходи на PWM-I | 18 |
Брой изходи с H-мост | 2 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 5 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 30 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1781 |
---|---|
Размери [mm] | 153 x 43 x 277 |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |