- Продукти
- CP9006
Софтуер за програмиране CODESYS
CP9006
R360/CODESYS 2.3
Софтуер за програмиране CODESYS
CP9006
R360/CODESYS 2.3
- За конфигуриране, програмиране и диагностика на контролери
- Може да се използва на всички стандартни компютри с Windows
- Свързване чрез стандартен сериен интерфейс или компютърен CAN-интерфейс
- С разнообразни инструменти за отстраняване на грешки, проверка и диагностика
- Интуитивна, лесна работа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CP9040 Сравнение на изделия: CP9006 / CP9040 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Софтуер / програмиране
Език | Немски |
---|---|
Версия | 2.3 |
Механични данни
Тегло [g] | 1808,4 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|