- Продукти
- AY1000
IO-Link мастер с интерфейс PROFINET
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
IO-Link мастер с интерфейс PROFINET
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
- Два Ethernet порта с вграден ключ
- Вграден уеб сървър за конфигуриране и диагностика
- Едновременен обмен на данни с контролера и компютърния свят
- За свързване на до осем устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: AL1900 Сравнение на изделия: AY1000 / AL1900 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | I / O модули за използване в контролния шкаф |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 2,4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 20 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 18; Брой цифрови изходи: 10 |
Входове
Брой цифрови входове | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Захранване [V] | 24 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 1600 |
Ограничение за входящия ток [mA] | 200 |
Цифрови входове за защита от късо съединение | да |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Цифрови входове за защита от претоварване | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 10 |
---|---|
Окръжност | PNP |
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Електрически разделени | не |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | 24 V DC |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link; Ethernet |
---|
Скорост на предаване | 10; 100 |
---|---|
Протокол | PROFINET |
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
Брой портове клас А | 8 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
Устойчивост на удар / вибрация | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 407 |
---|---|
Размери [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Материал | корпус: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: ; Разстояние: 20 mm |