- Продукти
- AL1020
IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP
AL1020
IO-Link Master PL EIP 8P IP67
IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP
AL1020
IO-Link Master PL EIP 8P IP67
- Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
- С вградена интерфейсна полева шина
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- За свързване на до осем устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: AL1222 Сравнение на изделия: AL1020 / AL1222 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | I/O модули за приложение в масиви |
---|---|
Функция "Daisy-chain" | Захранване; интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Клас на защита | III |
Допълнително захранване [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Текущ рейтинг за порт [A] | 1,6 |
---|
Текущ рейтинг за порт [A] | 0,2 |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 12; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 12; Брой цифрови изходи: 8 |
Входове
Брой цифрови входове | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | 15...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | -3...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Устойчив на късо съединение | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; IO-Link |
---|
Протокол | EtherNet/IP |
---|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас А | 4 |
Брой портове клас Б | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 569,5 |
---|---|
Материал | корпус: PA; Конектор: месинг с никелово покритие |
Уплътнителен материал | FKM |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: FKM |
---|
Електрическо свързване - Захранване IN
X31 | Конектор: M12; кодиране: T |
---|
Електрическо свързване - Захранване OUT
X32 | Конектор: M12; кодиране: T; уплътнение: FKM |
---|
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO-Link Port Class A X01...X04 | Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM |
---|