- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули с технология QuickLink ClassicLine
- AC5200
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
- Лесен монтаж и свързване без инструменти благодарение на технологията за бърз монтаж
- Три свободно избираеми посоки на плоския кабел
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Здрави конектори M12 за свързване на сензори и задвижващи елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Допълнително захранване [V] | 15...30 DC; (AUX ; cULus - Необходим източник клас 2) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 10284 |
Механични данни
Тегло [g] | 152,5 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i плосък кабел за директно свързване |
Размери [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Материал | PA; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации | |
Конектор: M12; кодиране: A |