Lower part for AS-Interface module
AC5101
EMS-BASE RC ST
Lower part for AS-Interface module
AC5101
EMS-BASE RC ST
- AS-i интерфейс към модул горна част
- Надеждно свързване с AS-i плоски кабели, благодарение на технологията за бърз монтаж
- За монтаж върху DIN релса и панел
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Контактен товар | < 4 A |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 70,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел |
Размери [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Материал | PBT |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
винтови клеми: ...2,5 mm² |