- Продукти
- AC5012
Lower part for AS-Interface module
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Lower part for AS-Interface module
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5014 Сравнение на изделия: AC5012 / AC5014 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Контактен товар | < 2 A |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране |
---|
Механични данни
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел |
---|---|
Размери [mm] | 45 x 80 x 20 |
Материал | PBT; неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
контактни щифтове в горната част на модула: |