- Продукти
- AC5001
Lower part for AS-Interface module
AC5001
ASI-MODUL-UNTERTEIL PG
Lower part for AS-Interface module
AC5001
ASI-MODUL-UNTERTEIL PG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5101 Сравнение на изделия: AC5001 / AC5101 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Контактен товар | < 4 A |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел |
---|---|
Размери [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Материал | PBT |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
винтови клеми: ...2,5 mm² |