AS-интерфейс контролен модул
AC3222
SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20
AS-интерфейс контролен модул
AC3222
SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой входове Pt100: 4 |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | -200...850 |
Приложение
Приложение | Монтаж в кутии за управление |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 80 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой входове Pt100: 4 |
---|
Входове
Брой входове Pt100 | 4 |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Брой аналогови входове | свързване на 2- и 4-проводни сензори |
Аналогови входове защитени срещу късо съединение | да |
Резолюция на аналогов вход | 16 bit / 0,1 °C |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -200...850 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 0,2 °C (-200 °C)...± 2 °C (800 °C) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 20 |
Защита на терминали | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране |
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.3.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.E |
AS-i сертификат | 129901 |
Механични данни
Тегло [g] | 195,55 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm |
---|