AS-интерфейс контролен модул
AC3219
SmartL25 4 AO (V) C IP20
AS-интерфейс контролен модул
AC3219
SmartL25 4 AO (V) C IP20
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Монтаж в кутии за управление |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 157 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Допълнително захранване [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Допълнително захранване | по избор |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 550; (AUX) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 4 |
---|
Изходи
Брой аналогови изходи | 4; (свързване на 2-проводен или 4-проводен задвижващ механизъм) |
---|---|
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 1000 |
Защита от претоварване | да |
Резолюция на аналоговия изход | 16 (1 bit = 1 µV) |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i / AUX |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 20 |
Защита на терминали | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране |
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.3.6 |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.6 |
Механични данни
Тегло [g] | 200,55 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm |
---|