Замества се с: E73004 – Сравнение на изделия: AC3004 / E73004
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.
С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение | |
---|---|
Дизайн | за неизползваните входове на разпределителни кутии |
Условия на работа | |
Околна температура [°C] | -15...90 |
Механични данни | |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | PA 6.6 |
Забележки | |
Единица на опаковката | 10 брой |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — AC3004-00 — 21.01.2010 —
![]() |