- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Всички входно-изходни модули на AS-интерфейса
- AC2950
пасивен разпределител на мощността
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
пасивен разпределител на мощността
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|---|
Откриване на усилен ток | да; (4400 mA ± 200 mA) |
Работно напрежение [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 4000; (AS-i) |
Допълнително захранване [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 4000; (AUX) |
Работно напрежение [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 4000; (US) |
Допълнително захранване [V] | 20...30 DC; (UA) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 4000; (UA) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | ||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 | ||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 379 |
Механични данни
Тегло [g] | 284,8 |
---|---|
Размери [mm] | 152 x 59,3 x 38,4 |
Материал | корпус: PA сив; Щепселни съединения: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | M12 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Power IN
AS-i операция | Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,6...0,8 Nm |
---|
Електрическо свързване - Power OUT
AS-i операция 1...4 | Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,6...0,8 Nm |
---|