- Продукти
- AC2723
AS-интерфейс модул за клапани
AC2723
ValveheadModule 2DI/2DO T ST
AS-интерфейс модул за клапани
AC2723
ValveheadModule 2DI/2DO T ST
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2731 Сравнение на изделия: AC2723 / AC2731 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 250 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 100 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 50 |
Устойчив на късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 00 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-3.0 |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 3 |
AS-i ID код [hex] | 0 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|