You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. AC2714

AS-интерфейс контролен модул

AC2714

CabinetModule 4DI/4DO T C

AS-интерфейс контролен модул

AC2714

CabinetModule 4DI/4DO T C

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA] < 240
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой цифрови входове 4
Входна верига на цифрови входове PNP
Сензорно захранване на входовете AS-i
Захранване [V] 18...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] 200
Входящ ток Висок [mA] > 3,5
Входният ток Нисък [mA] < 1,5
Нивото на превключване е високо [V] > 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 4
Окръжност PNP
Диапазон на напрежение DC [V] 10...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA] 1000
Устойчив на късо съединение да
Електрически разделени да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 50295
AS-i класификация
AS-i профил S-7.0
I/O AS-i конфигурация [hex] 7
AS-i ID код [hex] 0
Механични данни
Тип на монтажа Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж
Материал PA; PVC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Работа Светодиод, зелен
късо съединение Светодиод, червен
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
Combicon конектор:, E70198
Забележки
Забележки
Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка COMBICON: