1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. I/O модули с AS интерфейс
  5. PCB решения
  6. AC2701

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: AC2251 – Сравнение на изделия: AC2701 / AC2251
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!
Спрени изделия
Дата на валидност: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

AC2701

AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI 4DO T ST

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За употреба в шкафове за управление
  • Просто и бързо свързване чрез пружинни клеми
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Двойни клеми за разклоняване на захранващото напрежение
  • Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние и функция
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA] < 250
Макс. токово натоварване общо [A] 0,6
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой цифрови входове 4
Входна верига на цифрови входове PNP
Сензорно захранване на входовете AS-i
Захранване [V] 20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] 200
Входящ ток Висок [mA] > 5
Входният ток Нисък [mA] < 1,5
Мин. превключване ниво високо сигнал [V] 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 4
Окръжност PNP
Диапазон на напрежение DC [V] 15...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA] 150
Устойчив на късо съединение да
Електрически разделени да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 50295
MTTF [Години] 191
AS-i класификация
AS-i профил S-7.0
I/O AS-i конфигурация [hex] 7
AS-i ID код [hex] 0
Механични данни
Тегло [g] 130
Тип на монтажа Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж
Материал PA; PVC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Работа Светодиод, зелен
късо съединение Светодиод, червен
Забележки
Забележки
Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Указания Спрени изделия
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
винтови клеми:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — AC2701-01 — 17.08.2005 —