- Продукти
- AC2631
I / O модул за полеви приложения
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
I / O модул за полеви приложения
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
- Данни за процеса, конфигуриране и диагностика чрез PROFIBUS DP
- Директна интеграция в системата
- Здрава конструкция с цялостно заливане за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Лесно настройване чрез GSD файл
- За свързване на посоката на двоичните задвижвания и сензори към PROFIBUS DP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...29 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 90 |
Електрическо разделяне | не |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Захранване [V] | 20...29 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 500 |
Нивото на превключване е високо [V] | 11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | -3...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 20...29 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2000 |
Интерфейси
Скорост на предаване | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 296,5 |
---|---|
Материал | корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - PROFIBUS IN
Конектор: 1 x M12; кодиране: B |
Електрическо свързване - PROFIBUS OUT
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Захранване IN
Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
Електрическо свързване - Захранване OUT
Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 4 x M12; кодиране: A |