- Продукти
- AC2606
AS-интерфейс контролен модул
AC2606
AnalogModule 4AI Pt100 ST
AS-интерфейс контролен модул
AC2606
AnalogModule 4AI Pt100 ST
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | -200...850 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 90 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 1 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Резолюция на аналогов вход | 16 / 0,1 °C |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -200...850 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
AS-i класификация
AS-i профил | S-7.1 |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 1 |
Механични данни
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж |
---|---|
Материал | PA; PVC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|