- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули с винтов монтаж ClassicLine
- AC2518
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2518
ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2518
ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67
- Лесен монтаж и свързване
- Свързване на AS-i плосък кабел чрез долните части на модула
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Здрави конектори M12 за свързване на сензори и задвижващи елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 157 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Допълнително захранване [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Допълнително захранване | по избор |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 550; (AUX) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 4 |
---|
Входове
Прецизен аналогов вход [%] | 0,5 |
---|
Изходи
Брой аналогови изходи | 4; (свързване на 2-проводен задвижващ механизъм) |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 0...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 600 |
Резолюция на аналоговия изход | 16 (1 bit = 1 µA) |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i / AUX |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 135 |
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране |
---|---|
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.3.6 |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.6 |
Механични данни
Тегло [g] | 224,65 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E |
Материал | PBT |
Усилие на затягане [Nm] | 0,6...0,8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |