- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Компактни полеви модули с винтов монтаж CompactLine
- AC2489
Модул AS-Interface CompactLine
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
Модул AS-Interface CompactLine
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
- Лесен монтаж и свързване
- Голяма устойчивост на вибрации благодарение на цялостното заливане
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата, действието и грешки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 230 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 8 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30; (DC) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 180 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...60 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 114 | ||||
UL удобрение |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основен профил на AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 133901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битове за параметри |
|
Механични данни
Тегло [g] | 152 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на задната стена |
Размери [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | M12 |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - AS-i
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Входове
Конектор: M8; кодиране: A |