1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. AC2418

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: AC2465 – Сравнение на изделия: AC2418 / AC2465
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

AC2418

Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • asi
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA] < 75
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 4
Изходи
Електрическо изпълнение AS-i
Брой цифрови изходи 4
Окръжност PNP
Диапазон на напрежение DC 10...30; (към PELV; чрез кръгъл кабел)
Макс. работен ток за изход [mA] 2000
Устойчив на късо съединение да
Електрически разделени да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 50295
AS-i класификация
AS-i профил S-8.0
I/O AS-i конфигурация [hex] 8
AS-i ID код [hex] 0
AS-i сертификат 08901
Задаване на битовете за данни
Бит за данни D0 D1 D2 D3
Конектор O-1 O-2 O-3 O-4
Пин 4 4 4 4
Механични данни
Материал PUR
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
функция Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m
Връзка Съединител: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — AC2418-00 — 06.03.2003 —