1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. I/O модули с AS интерфейс
  5. Модули с осветени бутони
  6. AC2386

AC2386

AS-интерфейс с учебен бутон

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Използване като старт/стоп бутон или като потвърждаващ бутон в машини
  • Бутони с тактилна точка на натискане като защита срещу случаен допир
  • Ясно видими светодиоди като оптична обратна връзка за задействане
  • Активно задействане чрез AS-интерфейс
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • ce
  • asi
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн Сменяеми цветни тапи
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] 55
Входове
Сензорно захранване на входовете AS-i
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
AS-i класификация
AS-i версия 2.1 + 3.0
Възможност за разширен режим на адресиране да
AS-i профил S-7.A.E
I/O AS-i конфигурация [hex] 7
AS-i ID код [hex] A.E
AS-i сертификат 133801
Задаване на битовете за данни
Бит за данни D0 D1 D2 D3
Светодиод 1 DO-0 - - -
Светодиод 2 - DO-1 - -
бутони 1 DI-0 - - -
бутони 2 - DI-1 - -
Механични данни
Тегло [g] 140
Тип на монтажа Монтаж на DIN релса
Размери [mm] 89,6 x 46 x 45
Материал PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Грешка Светодиод, червен
Обслужващи елементи
2 свободно програмируеми функционални клавиши със задно осветяване
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
покриваща подкрепа: 2
цветни вложки: 2, червен
2, зелен
2, жълт
2, син
2, бял
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — AC2386-00 —