- Продукти
- AC2304
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 140 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS-i ID код [hex] | F | |||||
AS-i сертификат | 15101 | |||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Материал | PBT; PC |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|
Електрическо свързване - щекер
Eingänge | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|