AS-интерфейс контролен модул
AC2254
SmartL25 4DI C
AS-интерфейс контролен модул
AC2254
SmartL25 4DI C
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез пружинни клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Двойни клеми за разклоняване на захранващото напрежение
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и функция
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Монтаж в кутии за управление |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 50 |
Допълнително захранване [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] | 600; (AUX) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
Сензорно захранване на входовете | AUX |
Захранване [V] | 18...30; (DC) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 500 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 485 | ||||||
Указания | Устройството се захранва от изолиращ източник.; Този източник на напрежение трябва да има вторичен предпазител, изброен в UL (виж приложения лист).; Като алтернатива може да се използва захранване от клас 2 за подаване на AUX. |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране | ||||||||||
Режим на разширено адресиране | да | ||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i профил | S-0.A.E | ||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i сертификат | 39402 | ||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 142 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Заглавен пин: |
---|