- Продукти
- AC2016
AS-интерфейсен модул
AC2016
Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m
AS-интерфейсен модул
AC2016
Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5215 Сравнение на изделия: AC2016 / AC5215 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 235 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4; (2 x 2) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Входящ ток Висок [mA] | > 5 |
Входният ток Нисък [mA] | < 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-0.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 1 | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 01302 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC долни части |
---|---|
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: | |
Конектор: M12; кодиране: A |