- Продукти
- AC2014
AS-интерфейсен модул
AC2014
Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP
AS-интерфейсен модул
AC2014
Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5211 Сравнение на изделия: AC2014 / AC5211 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 135 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Интегриран следящ сензор | не |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 100 |
Входящ ток Висок [mA] | > 5 |
Входният ток Нисък [mA] | < 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 24; (към PELV; чрез конектор M12) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000 |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 04201 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC долни части |
---|---|
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: | |
Конектор: M12; кодиране: A |