- Продукти
- AC2004
AS-интерфейсен модул
AC2004
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR
AS-интерфейсен модул
AC2004
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5213 Сравнение на изделия: AC2004 / AC5213 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Интегриран следящ сензор | не |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 4 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 24; (към PELV; чрез конектор M12) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000 |
Брой релейни изходи | 4 |
Устойчив на късо съединение | не |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC долни части |
---|---|
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: | |
Конектор: M12; кодиране: A |