- Продукти
- AC2000
AS-интерфейсен модул
AC2000
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V
AS-интерфейсен модул
AC2000
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5200 Сравнение на изделия: AC2000 / AC5200 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Допълнително захранване [V] | 24 DC |
Входове
Захранване [V] | 20...30 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC долни части |
---|---|
Материал | PBT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: | |
Конектор: M12; кодиране: A |