AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
- С вградена интерфейсна полева шина и програмируем контролер
- Надежден и бърз обмен на данни с нивото датчик-актуатор
- Цветен дисплей за индикация на състоянието на всички подчинени устройства на AS-i
- Лесна работа и лесни конфигуриране, настройка и диагностика
- Меню за бърза настройка с интуитивно управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | стандартни PLC и / или AS-i / EtherCAT изходи |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 500; (с външно захранване: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Брой на AS-i управляващите модули | 2 |
Електрическо разделяне | да |
Изходи
Диапазон на напрежение DC [V] | към PELV |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; OPC-UA |
---|
Протокол | EtherCAT |
---|---|
Тип на ползване | Пренос на данни; Програмиране |
Скорост на предаване | 100 MBaud |
---|---|
Протокол | EtherNet/IP |
Тип на ползване | Програмиране |
Скорост на предаване | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | Modbus TCP |
Тип на ползване | Програмиране |
Скорост на предаване | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | TCP/IP |
Тип на ползване | Програмиране |
Скорост на предаване | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | UDP/IP |
Тип на ползване | Програмиране |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 37 |
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 |
---|---|
Профил на AS-i master | M4 |
AS-i сертификат | 97304 |
Механични данни
Тегло [g] | 731,5 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Материал | алуминий с прахово покритие; стоманен лист поцинкован; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|