- Продукти
- AC1207
AS-Interface захранване
AC1207
PowerSupply 24VDC 2,8A
AS-Interface захранване
AC1207
PowerSupply 24VDC 2,8A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1257 Сравнение на изделия: AC1207 / AC1257 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
---|---|
Входно напрежение DC [V] | 18...32 |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 42 |
Изходно напрежение AS-i [V] | 29,5...31,6; (към PELV) |
Брой изходни вериги | 1 |
Изходен ток AS-i [A] | 2,8 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 24 V DC) [%] | 88 |
Външна защита на входа | > 10 A |
Стопяем предпазител [A] | 10; (вграден) |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms] | 10 |
Интегрирано отделяне на данни | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 645 |
---|---|
Материал | алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|