- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- AC1145
Инструмент за диагностика и анализ на AS-Интерфейс
AC1145
eAS-i Tester
Инструмент за диагностика и анализ на AS-Интерфейс
AC1145
eAS-i Tester
- Индикация за всички подчинени устройства на шината
- Четене и запис на данните и параметрите на подчинени устройства
- Локална диагностика на AS-i мрежа
- Лесна диагностика и оценка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Локална диагностика на AS-i мрежа; Изготвяне на доклади за проверки на AS-i мрежи; Инструмент за диагностика и анализ за AS-i |
---|
Електрически показатели
Следене за недостиг на напрежение | да |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 280 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 346 |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|