1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-Interface мастъри
  5. ControllerE, SmartLink: Мастъри / изходи на AS-Interface
  6. AC1028

Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones.
Това устройство не е директно съвместимо.

AC1028

Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • С вградена функция на програмируем контролер
  • Надежден и бърз обмен на данни с нивото датчик-актуатор
  • Цветен дисплей за индикация на състоянието на всички подчинени устройства на AS-i
  • Лесна работа и лесни конфигуриране, настройка и диагностика
  • Меню за бърза настройка с интуитивно управление
  • ce
  • eac
  • asib
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Приложение
Приложение децентрализиран контролер; PROFIBUS DР изход
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Рейтинг на изолацията [V] 500
Консумация на ток [mA] < 500
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] 10
Макс. консумация на енергия [VA] 10
Брой на AS-i управляващите модули 2
Електрическо разделяне да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Стандарт за предаване EN 50170
Скорост на предаване 12 MBaud
Протокол Profibus DP
RS232
Скорост на предаване 9600...115200 Baud
Тип конектор RJ11
Допълнение електрическа изолация
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -20...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 20
AS-i класификация
AS-i версия 2.1
AS-i профил M3
Изчаква се сертификат AS-i да
Механични данни
Тегло [g] 558
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Материал алуминий; стоманен лист поцинкован
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 3 x Светодиод, червен
3 x Светодиод, зелен
3 x Светодиод, жълт
напълно графичен LCD дисплей
Забележки
Забележки
Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones.
Това устройство не е директно съвместимо.
Указания Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones.; Това устройство не е директно съвместимо.
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — AC1028-00 — 29.01.2015 —