- Продукти
- AC1015
AS-Интерфейс повторител
AC1015
Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67
AS-Интерфейс повторител
AC1015
Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2215 Сравнение на изделия: AC1015 / AC2215 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m |
---|
Електрически показатели
Консумация на ток [mA] | 2 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |
---|