- Продукти
- Технология за безопасност
- Безопасност по време на работа с AS интерфейс
- Монитори за безопасност
- AC031S
AS-i интерфейс защитен монитор
AC031S
Safety mon/1 ch. enhan. net
AS-i интерфейс защитен монитор
AC031S
Safety mon/1 ch. enhan. net
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC032S Сравнение на изделия: AC031S / AC032S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 15 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 45 |
Включване пиков ток [mA] | 600 |
Интерфейси
Скорост на предаване | 9600 Baud |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...70 |
Защита | IP 20; (Подходящи само за използване в електрически работни помещения или в контролни шкафове с минимална степен на защита IP54.) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
||
---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | 175200 | ||
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
AS-i класификация
AS-i профил | 7.F |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | F |
Изчаква се сертификат AS-i | да |
Механични данни
Тегло [g] | 384 |
---|---|
Материал | PA черен |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|