- Продукти
- Технология за безопасност
- Безопасност по време на работа с AS интерфейс
- Сигурни входно-изходни модули
- AC007S
Защитен AS-i интерфейсен универсален модул
AC007S
Universal module 2SI 2xOSSD
Защитен AS-i интерфейсен универсален модул
AC007S
Universal module 2SI 2xOSSD
- За свързване на чувствително към електричество защитно оборудване (ESPE)
- Вграждане в AS-i на свързани с безопасността компоненти
- Безопасно засичане на сигнали чрез два OSSD входа
- Свързване на устройства чрез гнезда M12 или пружинни клеми
- Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC508S Сравнение на изделия: AC007S / AC508S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | свързване на електро-чувствителен предпазни уреди (ESPE) тип 4 в съответствие с EN 61496-1 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Входове
Входна верига на цифрови входове | PNP |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | вътр. 24 V DC PELV |
Захранване [V] | 20,4...28,8 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 2000 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Нивото на превключване е ниско [V] | < 5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Цифрови входове за защита от претоварване | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
|||
---|---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | 87600 | |||
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,54E-09 | |||
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 10 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-0.B.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 |
AS-i ID код [hex] | B.E |
AS-i сертификат | 80002 |
Механични данни
Тегло [g] | 280 |
---|---|
Материал | PA 6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - предавател
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - приемник
Конектор: M12; кодиране: A |