- Продукти
- AC005S
Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул
AC005S
ClassicL45 2SI 1DO M12
Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул
AC005S
ClassicL45 2SI 1DO M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC505S Сравнение на изделия: AC005S / AC505S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 60 |
Клас на защита | III |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове
Входна верига на цифрови входове | PNP/NPN |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...65 |
---|---|
Защита | IP 65; (във връзка с плосък кабел долна част и AS-и плосък кабел) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
|
---|---|---|
Време за употреба TM [h] | 175200 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 2.1 |
---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране |
Режим на разширено адресиране | не |
Профил на AS-i master | M3; M4 |
AS-i профил | S-7.B.0 |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | B.0 |
AS-i сертификат | 61901 |
Механични данни
Тегло [g] | 285 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC долни части |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: |
---|---|
Връзка | Конектор: M12 |