AS-Interface комплект за автоматизация на пневматични 1/4 движения
AC0021
Added Value package AS-i T5
AS-Interface комплект за автоматизация на пневматични 1/4 движения
AC0021
Added Value package AS-i T5
- Напълно автоматизирана настройка за бързо настройване
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- С активиране и следене за неизправностите на електромагнитния клапан
- Бърз и надежден монтаж само с три винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | PNP |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Електрически показатели
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Работно напрежение AUX DC [V] | 26,5...31,6; (cULus - Необходим източник клас 2) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 1 |
---|---|
Изходна функция | PNP |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
AS-i профил | S-7.A.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | A.E |
Механични данни
Тегло [g] | 1056,5 |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Разстояние между дупките [mm] | 80 |
Височина на вала на задвижването на клапана [mm] | 20 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|