1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за системи за разпознаване
  5. Идентификационни тагове за RFID системи 125 kHz

Аксесоари за идентификационни системи - идентификационни тагове за RFID системи 125 kHz

  • Идентификационни маркери за високи температури до 200 C
  • Голямо разстояние на запис/четене, до 80 mm
  • Скрит монтаж на идентификационни маркери в метал
  • Лесно, универсално закрепване
  • За монтиране върху палети или носачи на детайли


ID тагове за RFID система 125 kHz

ID таговете са информационните носители на RFID системата. Те имат устойчив, лесен за монтаж корпус с интегриран транспондер.
Таговете служат за кодиране на държачи на детайли в направлявани транспортни системи. За различни приложения ifm предлага ID тагове в различни изпълнения. Асортиментът включва цилиндрични, метрични или специални типове. За използване при високи температури, каквито са например в съоръженията за боядисване или промишлените пещи, се предлагат тагове с висока устойчивост на топлина.