1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  5. Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация

Accessories for AS-Interface - Flat cable splitters and insulation displacement connectors

  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Бърз и лесен монтаж
  • За употреба в мокри зони
  • Надеждно свързване на участниците в AS-i на мястото на работа
  • За свързване на участниците в AS-i с допълнително захранване 24 V


Разпределители и прорязващи изолацията конектори за плоски кабели

Прорязващите изолацията конектори за плоски кабели AS-i се използват за изпълнение на свързването с AS-i кабели на машини и съоръжения, които създават връзка между плосък кабел AS-i и обичайнита свързваща техника. Асортиментът включва варианти за прехода на плоския кабел към M12 букса или кръгъл кабел.
Разпределите за плосък кабел AS-i служат например за изграждане на междусистемни линии, които разширяват AS-i мрежата.
Предлагат се различни варианти на конекторите и разпределителите. За използване в пивоварни, в преработката на мляко и в техниката за управление на технологичните процеси се предлагат устройства с устойчив корпус от неръждаема стомана. Те издържат на почистване с високо налягане с агресивни средства за почистване и имат висок клас на защита, съответстващата на хигиенните изисквания конструкция и високата устойчивост на температури.