1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  5. Плосък кабел

Accessories for AS-Interface - Flat cables

  • Версии за предаване на сигнали и захранващо напрежение
  • Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
  • Защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
  • Специален материал на кабела за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки


Плосък кабел

Плоският кабел AS-i е важна част от концепцията за бързо свързване, в която всички компоненти се свързват с 2-полюсна технология за прорязване на изолацията. Благодарение на своята специална форма плоският кабел AS-i е защитен от обръщане на полярността. Предлага се в жълто за AS-i, в черно за допълнително 24 V електрическо захранване и в червено за 230 V променливо напрежение. Кабелът може да бъде от EPDM, PUR и TPE. За използване хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки като материал се използва смес, годна за използване в контакт с хранителни продукти.