1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за видеонаблюдение
  5. Touch Panel PC

Аксесоари за видеонаблюдение - Компютър с тъч панел

  • Ясен и четлив течнокристален цветен дисплей
  • Лесен монтаж на стена или на стелаж
  • За конфигуриране и следене на датчици за изображение
  • Голям сензорен екран с висока разделителна способност
  • Здрав корпус с висок клас на защита


PC с чувствителен на допир панел

Touch Panel PC представлява малък компютър, подходящ за промишлено приложение, с чувствителен на докосване дисплей. Той позволява конфигуриране, пускане в действие и контрол на сензори за разпознаване на обекти, 3D сензори, четци на кодове и RFID четящи устройства.

12.1" екран има резолюция 1024 x 768 пиксела. Като операционна система освен приложния софтуер на ifm за визуалните сензори е предварително инсталиран Windows XP EmbeddedTM.

Ниската консумация на енергия от само 32 W заедно с конструкцията без вентилатор е най-добрата предпоставка за продължителния експлоатационен живот на дисплея. При инсталиране в разпределителен шкаф пластмасовият корпус
постига отпред клас на защита IP 64.