1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за видеонаблюдение
  5. Монтажни комплекти

Аксесоари за видеонаблюдение- Монтажни комплекти

  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Стабилна система за захващане за монтиране върху прът
  • Здрави закрепващи елементи от неръждаема стомана

Аксесоари за видеонаблюдение- Монтажни комплекти



Монтажни комплекти

ifm предлага пълна система от лесни за използване монтажни комплекти, които облекчават инсталирането на визуалните сензори и осветителни елементи. Решенията съдържат скоба, която се закрепва само с един винт, задържа сензорите на място и едновременно с това позволява свободното движение по всички оси.

Докато използваните елементи за инсталиране на сензорите зависят от конструктивния тип на сензора, скобите могат да бъдат монтирани по три различни начина: на кръгли профили и пръти, върху повърхности и на обичайните за промишлеността алуминиеви профили.

При използвания за визуалните сензори монтаж с кръгъл профил към съществуващия кръгъл профил на машината се закрепва скоба. И скобата на кръглият профил, и монтажният елемент на сензора могат да се въртят. По този начин всяка позиция на сензора може да бъде реализирана лесно и бързо. Предлагат се скоби за три диаметъра на кръглия профил: 10/12/14 mm.