You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за енкодери
  5. Измервателни колела за линейно измерване

Аксесоари за енкодери - Измервателни колела за линейни измервания

  • За точно измерване на скоростта на лента
  • Точно линейно измерване при хоризонтални процеси на разделяне
  • Версии с различни материали за оптимално прилепване

Аксесоари за енкодери - Измервателни колела за линейни измервания

Измервателни колела за линейно измерване

Енкодерите в комбинация с измервателно колело се използват, когато е необходимо точно измерване на дължина по изделието, например при процесите на напречно разделяне, които се срещат многократно в дървообработването, производството на хартия, стъкло или метали. Освен това при много от приложенията не е възможно скоростта на транспортната лента да бъде регистрирана от енкодер, който е монтиран директно на задвижващия двигател, тъй като приплъзването на лентата прави измерването твърде неточно. И в тези случаи на приложение енкодерите се използват в комбинация с измервателно колело.

Измервателните колела се предлагат с обиколки от 200 mm и 500 mm. Те са или целите от алуминий с очертани работни повърхности, или от пластмаса с различни повърхности. При избора на материала на измервателното колело е важно колелото да може да се движи по основата без приплъзване.